83001300
MÄDLER
Pneumatics
Air Preparation Equipment and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/pneumatik/wartungseinheiten_u_zub/mikronebel_o_nnoeler.prj},{NB=83001300},{ARTNR=83001300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Behälter: Polykarbonat, Gehäuse: Zink-Druckguss, O-Ringe: synthetische Elastomere, Schaudom: Polykarbonat},{AUSF=Mikronebelöler},{ANS=G1/4},{BM=Druckluft},{BD=max. 10 bar},{BV=0,04 Liter},{GEW=490},{CTN=84248970}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product-No.
83001300
83001300
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Bowl: Polycarbonate, Housing: Zinc die-cast, O-ring seals: synthetic elastomers, Sight-feed dome: Polycarbonate
AUSF
Version
Mikronebelöler
Mikronebelöler
ANS
Connection
G1/4
Zoll
BM
Medium
Compressed Air
BD
Operating pressure
max. 10 bar
BV
Bowl size
0.04 litres
GEW
Weight
490
g
CTN
Customs tariff number
84248970
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도