您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
65430501
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/md_mini-kugelr_305.prj},{NB=65430501},{ARTNR=65430501},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{HW=Für Mini-Kugelrolle 305.},{DW=6.5},{D2=13.5},{D3=8},{T=4.0},{A=24},{L=100},{GEW=116},{D4=19},{D4L=17.5},{CTN=82055980},{DIST=3.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
65430501
65430501
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
铝合金
HW
Śruba
用于微型万向球单元305。
DW
dw - 万向球单元Ø
6.5
6.5
mm
D2
13.5
13.5
mm
D3
8
8
mm
T
t min.
4.0
4.0
mm
A
外侧-Ø
24
mm
L
长度L
100
mm
GEW
重量
116
116
g
CTN
海关税则号
82055980
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸