??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nº de artículo
ARTNR1
Nº artículo - Rueda helicoidal a juego
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero 11SMnPb37 (1.0715), fisurado, cementado HV620-700, rectificado
AUSF
Ejecución
Tornillo hueco
A
Distancia al centro
US
Traducción de
M
Módulo
GZ
Número de marchas
EGW
Ángulo de presión
15° Grad
SW
Ángulo de inclinación
Grad
SR
Dirección de inclinación
derecha
DAS
Ø exterior tornillo da
mm
MD
par máx. a 2800 1/min
Nm
WG
ƞ* - Eficacia / véase la página del catálogo
%
L
Longitud tornillo
40 mm
B
Tornillo de cabeza - H6
15 mm
B6
Medida del orificio + profundidad de la ranura +0,1
17.3 mm
B7
Anchura del chavetero P9
5 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión