??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero 16MnCr5, cementado, aprox. 60 HRC, dentado, taladro y lados planos rectificados, calidad de dentado 7e25
HW1
Nota 1
Cuando se utilizan con las cremalleras, son determinantes las fuerzas circunferenciales admisibles Fu especificadas en cada caso, véase la página 266 del catálogo.
HW2
Nota 2
Chavetero según DIN 6885/1, tolerancia P9.
SR
Dirección de biselado
Diagonalmente dentada, ascendente izquierda 19º 31' 42"
M
Módulo
4
Z
Número de dientes
BL
Fotografía
B
b
40 mm
DA
Desde
mm
D
d
mm
DPI
d x π
mm
BH6
B - H6
mm
ND
mm
L
mm
U
u
mm
T
t
mm
MD
MD* admisible - En relación con el engranaje, véanse los principios de cálculo en la página 196
Nm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión