??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Acier 16MnCr5, cémenté, env. 60 HRC, denture, alésage et faces planes rectifiées, qualité de denture 7e25
HW1
Remarque 1
En cas d'utilisation avec les crémaillères, les forces circonférentielles admissibles Fu indiquées sont déterminantes, voir page 266 du catalogue.
HW2
Remarque 2
Rainure de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9.
SR
Sens de l'inclinaison
"Denture oblique, pas à gauche 19º 31' 42""."
M
Module
4
Z
Nombre de dents
BL
Image
B
b
40 mm
DA
da
mm
D
d
mm
DPI
d x π
mm
BH6
B - H6
mm
ND
mm
L
mm
U
u
mm
T
t
mm
MD
MD* admissible - Par rapport à la denture, voir bases de calcul page 196
Nm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques