??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
corps : mousse PU à cellules ouvertes ; axe : acier inoxydable ; pignon : PA
DINISO
DIN ISO 606 - Désignation
Z
Nombre de dents
DA
da
mm
D
d
mm
D1
d1
mm
B
b
mm
B1
b1
mm
PT
Pt
mm
L1
l1
30 mm
L2
l2
22 mm
B3
b3
mm
F
f
mm
G1
g1
M10x1 mm
G2
g2
M8 mm
SW
sw
24 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques