64200615
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Fixed- and Support Bearing Units
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_losls_ff_br.prj},{NB=64200615-FF15},{ARTNR=64200615},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl},{TYP=FF15},{D=15},{L=17},{H=9},{F=8},{DG6=40},{A=63},{LK=50},{B=52},{D4=5.2},{D5=9.5},{T=5.4},{GEW=0.20},{LD3=18.2},{LD4=28.9},{LD6=32},{LB=9},{LR=0.3},{CTN=84832000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
64200615
64200615
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, black oxide finish
MAT
Material
Housing: Steel, black oxide finished, Ball Bearing: Bearing steel, with shields/seals, Retaining ring: Steel
TYP
Type
FF15
FF15
D
d
15
15
mm
L
17
17
mm
H
9
9
mm
F
8
8
mm
DG6
D - g6
40
40
mm
A
63
63
mm
LK
Lk
50
50
mm
B
52
52
mm
D4
d4
5.2
5.2
mm
D5
d5
9.5
9.5
mm
T
t
5.4
5.4
mm
GEW
Weight
0.20
0.20
kg
CTN
Customs tariff number
84832000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도