64200512
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
定位和非定位的轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_festls_fk06-fk30_br.prj},{NB=64200512-FK 12-0},{ARTNR=64200512},{TYP=FK 12},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Schrägkugellager: Wälzlagerstahl, mit Dichtungen, Feststellmutter und Distanzbuchsen: Stahl brüniert},{METHODE=0},{D=12},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{DD=36},{A=54},{LK=44},{B=44},{L1=7.5},{T1=5.0},{L2=8.5},{T2=6.0},{D4=4.5},{D5=8.0},{T=4.0},{SW=19},{GEW=0.22},{D6=28},{LB=8},{D7=24},{D8=1.5},{D9=0.0},{LK2=0.0},{GE=4},{GET=3.8},{GABM=6},{VKGE=33},{AF=5.0},{TS=2.4},{DKH=2.3},{UEBA=0.5},{UEBB=5.4},{L7=5.5},{BL=1.0},{TN=geh_br_fk12},{PPATH=sle_fls_fk_br_sbl.prj},{CTN=84832000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
64200512
64200512
TYP
类型
FK 12
FK 12
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈,锁紧螺母和垫片衬垫:抛光钢
METHODE
安装方法
A
B
A
B
D
d
12
12
mm
L
27
27
mm
H
10
10
mm
F
17
17
mm
E
29.5
29.5
mm
DD
D - g6
36
36
mm
A
54
54
mm
LK
Lk
44
44
mm
B
44
44
mm
L1
7.5
7.5
mm
T1
5.0
5.0
mm
L2
8.5
8.5
mm
T2
6.0
6.0
mm
D4
d4
4.5
4.5
mm
D5
d5
8.0
8.0
mm
T
t
4.0
4.0
mm
SW
19
19
mm
GEW
重量
0.22
0.22
kg
CTN
海关税则号
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸