21888122
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
硬化的正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_gehaertet/m1_5_zb_17mm_hart.prj},{NB=21888122},{ARTNR=21888122},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{M=1.5},{Z=22},{B=17},{DA=36.0},{D=33.0},{NL=13},{ND=25},{BH7=10},{MD=10.7},{GEW=140},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
21888122
21888122
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
M
模块
1.5
Z
齿数
22
22
B
b
17
mm
DA
da
36.0
36.0
mm
D
d
33.0
33.0
mm
NL
13
mm
ND
25
25
mm
BH7
B - H7
10
10
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
10.7
10.7
Nm
GEW
重量
140
140
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸