21499028
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
不锈钢正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m1_zb10_rf_mn.prj},{NB=21499028},{ARTNR=21499028},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=1},{Z=28},{B=10},{DA=30},{D=28},{NL=6},{ND=20},{BH7=8},{MD=0.72},{GEW=55},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
21499028
21499028
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M
模块
1
Z
齿数
28
28
B
b
10
mm
DA
da
30
30
mm
D
d
28
28
mm
NL
6
6
mm
ND
20
20
mm
BH7
B - H7
8
8
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
0.72
0.72
Nm
GEW
重量
55
55
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸