23499224
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
不锈钢正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m4_zb40_rf_mn.prj},{NB=23499224},{ARTNR=23499224},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=4},{Z=24},{B=40},{DA=104},{D=96},{NL=20},{ND=75},{BH7=20},{MD=44.0},{GEW=2.79},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
23499224
23499224
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M
模块
4
Z
齿数
24
24
B
b
40
mm
DA
da
104
104
mm
D
d
96
96
mm
NL
20
mm
ND
75
75
mm
BH7
B - H7
20
20
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
44.0
44.0
GEW
重量
2.79
2.79
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸