您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
65652506
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
怠速器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/tragrollen/tragrollen_kst.prj},{NB=65652506},{ARTNR=65652506},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Tragrolle aus Kunststoff, Achse aus Stahl},{HW=K2: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen aus Stahl für sehr leichten Lauf. z.B. Schwerkraftbetrieb},{AUSF=Tragrollen K2, Kunststoff, mit Federachse},{RD=50},{WS=2.8},{RL=600},{EL=607},{AL=627},{AV=Ø10},{TK=20},{GEW=0.81},{CTN=84313900},{AV1=10},{SW=0},{M=0.0},{VARIANTE=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
65652506
65652506
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
蓝色塑料
MAT
材质
塑料脚轮,钢轴
HW
备注
K2: 热塑性材料制成的滚子轴承,带有两排钢球,用于非常平稳的运行,例如重力操作。
K2: 热塑性材料制成的滚子轴承,带有两排钢球,用于非常平稳的运行,例如重力操作。
AUSF
版本
支撑滚轮K2,塑料,带弹簧轴
支撑滚轮K2,塑料,带弹簧轴
RD
辊筒直径
50
50
mm
WS
管壁厚度
2.8
2.8
mm
RL
卷轴长度
600
600
mm
EL
安装长度
607
607
mm
AL
轴长
627
627
mm
AV
车桥变体
Ø10
Ø10
mm
TK
负载能力
20
20
kg
GEW
重量
0.81
0.81
kg
CTN
海关税则号
84313900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸