86360618
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/wi-schwenkv_m_drv.prj},{NB=86360618},{ARTNR=86360618},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing vernickelt},{A=6},{B=G1/8A},{D=23.7},{D1=34},{SW=14},{DF=12.5},{G=6.0},{GEW=37},{BA=9.730},{C=14.000},{S=MIN},{CTN=74122000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
86360618
86360618
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Messing
MAT
材料
黄铜镀镍
A
Ø-A
6
6
mm
B
B-螺纹
G1/8A
G1/8A
mm/ Zoll
D
23.7
23.7
mm
D1
34
34
mm
SW
SW--横跨平面的宽度
14
14
mm
DF
Ø-F
12.5
12.5
mm
G
6.0
6.0
mm
GEW
重量
37
37
g
CTN
海关税号
74122000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸