60761915
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
尺寸为14-24的BOS II齿形联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.14-24/nabe_bos2_gr_14-24.prj},{NB=60761915},{ARTNR=60761915},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Sintermetall brüniert},{MAT=Sintermetall brüniert},{HW1=-},{HW2=** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Nabenteil BOS II},{BG=19},{D1D2=15},{DMN=18},{DMS=30},{DZ=11000},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=32},{DH=48},{B=14.0},{L1=21},{E=9},{L=51},{LH=37},{M=7.0},{GEW=100},{GEW1=35},{XZ1=24},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=39},{ZZB=8.2},{XNB1=5},{XNT1=2.3},{XNG=5},{XNGK=4.13},{GWL=6},{GD1=3.5},{SW=2.5},{SWT=2.0},{T=6},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
60761915
60761915
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
经烧结的金属烧结
MAT
材料
经烧结的金属烧结
HW1
备注1
-
-
HW2
备注2
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位,才能被移走。
AUSF
版本
枢纽部分BOS II
BG
尺寸
19
19
D1D2
D1 / D2 - 轮毂内径
15
15
mm
DMN
扭矩正常
18
18
Nm
DMS
扭矩提示
30
30
Nm
DZ
最大速度
11000
11000
1/min.
AV
最大的轴向位移
max. ± 2mm
WV
最大的角位移
max. ± 1º
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
0,4mm
D
32
32
mm
DH
48
48
mm
B
B**
14.0
14.0
mm
L1
l1
21
21
mm
E
9
9
mm
L
51
51
mm
LH
37
37
mm
M
7.0
7.0
mm
GEW
重量
100
100
g
CTN
海关税则号
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸