60761400
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
尺寸为14-24的BOS II齿形联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.14-24/taschent_bos2_gr_14-24.prj},{NB=60761400},{ARTNR=60761400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff elfenbeinfarbig},{MAT=Polyamid 6.6},{HW=** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Taschenteil BOS II},{BG=14},{DMN=12},{DMS=22},{DZ=13000},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=25},{DH=41},{B=14.0},{L1=20},{E=9},{L=49},{LH=37},{M=6.0},{GEW=25},{XZ1=20},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=33},{ZZB=8.0},{XNB1=5},{XNT1=2.3},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
60761400
60761400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
象牙色塑料
MAT
材料
聚酰胺6.6
HW
备注
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位,才能被移走。
AUSF
版本
袖珍部分BOS II
BG
尺寸
14
14
DMN
扭矩正常
12
12
Nm
DMS
扭矩提示
22
22
Nm
DZ
最大速度
13000
13000
1/min.
AV
最大的轴向位移
max. ± 2mm
WV
最大的角位移
max. ± 1º
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
0,4mm
D
25
25
mm
DH
41
41
mm
B
B**
14.0
14.0
mm
L1
l1
20
20
mm
E
9
9
mm
L
49
49
mm
LH
37
37
mm
M
6.0
6.0
mm
GEW
重量
25
25
g
CTN
海关税则号
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸