??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Biały plastik
MAT
Materiał
Poliamid 6.6, śruby dociskowe ze stali nierdzewnej V4A
BA
Informacje dotyczące zamawiania
Sprzęgło składa się z 2 x części piasty i 1 x części kieszeni.
HW
Uwaga
* B jest minimalnym wymiarem, o który musi być przesunięta np. maszyna robocza lub napędowa, aby można było zdjąć pionowo jedną z jednostek sprzężonych.
AUSF
Wersja
Sprzęgło zębate BOZ zamontowane, 3-częściowe
BG
Rozmiar
D1
d1
mm
ARTNR1
Nr art. Część piasty
ARTNR2
Nr art. Część kieszonkowa
DMN
Moment obrotowy normalny
Nm
DMS
Końcówka momentu obrotowego
Nm
DZ
prędkość max.
6000 1/min
AV
Największe przesunięcie osiowe
max. ± 1mm
WV
Największe przesunięcie kątowe
max. ± 1º
RV
Największe przemieszczenie promieniowe przy 1500 1/min.
DD1
D1
mm
DH
mm
B
B*
mm
L1
I1
mm
E
4 mm
L
mm
LH
mm
M
mm
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar