??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
N° art. Pièce de moyeu
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
plastique blanc
MAT
Matériau
Polyamide 6.6, tige filetée en acier inoxydable V4A
HW
Remarque
* B est la dimension minimale dont doit être déplacée par exemple une machine de travail ou d'entraînement pour pouvoir démonter verticalement l'un des groupes accouplés.
AUSF
Exécution
Pièce de moyeu, accouplement à dents BW et BOZ
BG
Taille
D1
d1
mm
DD1
D1
mm
DMN
Couple normal
Nm
DMS
Couple de pointe
Nm
DZ
vitesse de rotation max.
6000 1/min
AV
Déplacement axial le plus important
max. ±1mm
WV
Déplacement angulaire le plus important
max. ±1º
RV
déplacement radial
keine
DH
mm
B
B*
mm
L1
I1
mm
E
2 mm
L
mm
LH
mm
M
mm
F
mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques