??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Plastica bianca
MAT
Materiale
Poliammide 6.6, perni filettati in acciaio inox V4A
HW
Nota
* B è la dimensione minima di cui, ad esempio, deve essere spostata una macchina condotta o azionata per poter rimuovere verticalmente una delle unità accoppiate.
AUSF
Esecuzione
Accoppiamento a dentiera BW montato, 2 pezzi
BG
Dimensione
ARTNR1
Codice articolo Parte del mozzo
D1
d1
mm
DD1
D1
mm
ARTNR2
Articolo n. Parte tascabile
D2
d2
mm
DD2
D2
mm
DMN
Coppia normale
Nm
DMS
Picco di coppia
Nm
DZ
velocità massima
6000 1/min
AV
Spostamento assiale maggiore
max. ±1mm
WV
Spostamento angolare maggiore
max. ±1º
RV
Spostamento radiale
keine
DH
mm
B
B*
mm
L1
I1
mm
E
2 mm
L
mm
LH
mm
M
mm
F
mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione