60516428
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_spielfrei_64.prj},{NB=60516428},{ARTNR=60516428},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff grün},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 64°D (hart), grün },{BG=28},{AD=65},{ZZ=8},{DMN=200.0},{DMM=400.0},{DST=4350.0},{DDY=13050},{SR=4348},{GEW=29.0},{D1=31.00},{D2=52.00},{D3=44.0},{D4=36.0},{D5=65},{D6=30},{D7=5.0},{L1=15},{L2=2.00},{L3=1.75},{L4=5.0},{L5=2.0},{L6=11.10},{R=2.00},{Z=8},{W1=45},{W2=22.5},{T1=0.09},{T2=0.13},{T3=0.42},{TN=ring_spielfrei:_64_28},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
60516428
60516428
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
绿色塑料
MAT
材料
聚氨酯,邵氏硬度64°D(硬),绿色
BG
尺寸
28
28
AD
外侧-Ø
65
65
mm
ZZ
齿数
8
8
DMN
公称扭矩
200.0
200.0
Nm
DMM
最大扭矩
400.0
400.0
Nm
DST
扭转弹簧的静态刚度
4350.0
4350.0
Nm/rad
DDY
扭转弹簧的动态刚度
13050
13050
Nm/rad
SR
径向刚度
4348
4348
N/mm
GEW
重量
29.0
29.0
g
CTN
海关税则号
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews