B0000030
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb1020-20press-in20cartridge.prj},{NB=B0000030},{SHA256=RtGNyWClOlsE9/J/5AeLKqw2gaCat70nEY4n4aNLTP8=},{INAME=b0000030},{NAME=b0000030},{NNCUSTOM=MB10},{NTCUSTOM=Press-in Cartridge},{NBCUSTOM=B0000030},{LINACUSTOM=B0000030},{STEPFILE=B0000030},{PNGFILE=MB10},{DWGFILE=MB10},{CODE=B0000030},{TYPE=MB10 06 00},{MAT=Acetal Resin},{TUBEOD=6},{D1=11.5},{D1IN=.453},{L1=17.0},{L1IN=.669},{G=4.6},{OZ=.162},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
B0000030
B0000030
TYPE
Type
MB10 06 00
MB10 06 00
MAT
Material
Acetal Resin
TUBEOD
Øe Tube
6
6
mm
D1
11.5
11.5
mm
D1IN
.453
.453
in
L1
17.0
17.0
mm
L1IN
.669
.669
in
G
4.6
4.6
g
OZ
.162
.162
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 70
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 158
°F
WP
Working Pressure (max)
18
bar
WPP
Working Pressure (max)
261
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도