B0100032
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb2020-20swivelling20fitting20with20banjo20ring.prj},{NB=B0100032},{SHA256=SKOJSOecuUyqJQl4PC3EZRECgguju7JXOvqmacMSPbY=},{INAME=b0100032},{NAME=b0100032},{NNCUSTOM=MB20},{NTCUSTOM=Swivelling Fitting with banjo ring},{NBCUSTOM=B0100032},{LINACUSTOM=B0100032},{STEPFILE=B0100032},{PNGFILE=MB20},{DWGFILE=MB20},{CODE=B0100032},{TYPE=MB20 06 14},{MAT=Acetal Resin},{TUBEOD=6},{D1=G1/4},{D2=12.0},{D2IN=.472},{D3=16},{D3IN=.630},{L1=6.5},{L1IN=.256},{L2=17.50},{L2IN=.689},{L3=24.3},{L3IN=.957},{L4=29.0},{L4IN=1.142},{CH=5},{G=21.8},{OZ=.769},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
B0100032
B0100032
TYPE
Type
MB20 06 14
MB20 06 14
MAT
Material
Acetal Resin
TUBEOD
Øe Tube
6
6
mm
D1
G1/4
G1/4
D2
12.0
12.0
mm
D2IN
.472
.472
in
D3
16
16
mm
D3IN
.630
.630
in
L1
6.5
6.5
mm
L1IN
.256
.256
in
L2
17.50
17.50
mm
L2IN
.689
.689
in
L3
24.3
24.3
mm
L3IN
.957
.957
in
L4
29.0
29.0
mm
L4IN
1.142
1.142
in
CH
5
5
mm
G
21.8
21.8
g
OZ
.769
.769
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 70
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 158
°F
WP
Working Pressure (max)
18
bar
WPP
Working Pressure (max)
261
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도