??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Resina acetalica
DTUBO
Øe Tubo
DTUBO2
D1
mm
D1IN
Pollici
L1
mm
L1IN
Pollici
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
18 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
261 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
CONF1
Conformità
Senza silicone
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione