??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
MC-04SHB SUS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB21047
S
Application (Tube)
4 mm ID
MT
Material
SUS
M
Mass
10.6 g
L
(36) mm
A
8 mm
D
ΦD
9.5 mm
T
ΦT
4.8 mm
B
ΦB
2.5 mm
HS
Hs (WAF)
Hex.11
J
ΦJ
7.1 +0.3 0 mm
H
H (WAF)
Hex.9
F
1.2 to 3.5 mm
SM
Seal material
NBR
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение