M2 MTDC 32X30 P15.00 F1.50 Z14.00
Tipco
Metric Products
Die Buttons
Headless
Powered by
CAD모델 선택
{tipcopunches/metric/die_buttons/headless/md.prj},{NB=M2 MTDC 32X30 P15.00 F1.50 Z14.00},{TYPE=MTDC},{D1=32},{DM=20.00},{L1=8},{D3=20.7},{RM=15.00},{SM=8.00},{P=15.00},{W=0.00},{R=0.000},{LX=30,20,25,32,35},{L=30},{SA=},{SA1=0.00},{SA2=0.00},{KF=-},{KFP=0},{DS=0},{F=1.50},{Z=14.00},{MAT=M2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
M2 MTDC 32X30 P15.00 F1.50 Z14.00
M2 MTDC 32X30 P15.00 F1.50 Z14.00
TYPE
Type
MTDC
MDO
MDR
MDL
MDF
MDH
MTDC
MDO
MDR
MDL
MDF
MDH
D1
32
32
mm
L1
8
8
mm
D3
20.7
20.7
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
W
0.00
0.00
mm
R
0.000
0.000
mm
G
0.00
mm
L
Overall Length
30
20
25
32
35
30
20
25
32
35
mm
SA
Standard alterations
NONE
ANGLE SHEAR
NONE
ANGLE SHEAR
SA2
A at Standard alteration
0.00
0.00
KF
Key flat
-
SF3
SF4
DS
SF1
-
SF3
SF4
DS
SF1
KFP
Key flat position
0
0
°
DS
0
0
mm
F
Key flat depth
mm
값 입력 F
Key flat depth
mm
cm
inch
ft
확인
Z
mm
값 입력 Z
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
Material
M2
A2
M2
A2
HD
Hardness
60-62
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도