??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
OT450021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur Optique, bouton-poussoir, 56x32x18mm, Sn:60-550mm, Triangulation, 12-30V DC, 4-20mA, 1xPNP/NPN push-pull, IO-Link, connecteur M12 5 pôles, IP67, plastique ASA+plastique, lumière rouge non polarisée, point, paramétrage / apprentissage
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OT450021
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ABTASTPRINZIP
Principe de balayage
Bouton-poussoir
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
contact de fermeture/d'ouverture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
4 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
push/pull
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTE00_BETRIEBSART
Mode de fonctionnement
Suppression de l'arrière-plan
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Paramétrage
ARDTE00_IOLINKVERSION
Version IO-Link
V1.1.2
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Lumière rouge non polarisée
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Sortie de la lumière
sur le côté
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forme du faisceau lumineux
Point
ARDTEEL_MESSVERFAHRENFUEROPTISCHEABSTANDSMESSUNG
Méthode de mesure pour la mesure optique de la distance
Triangulation
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Fonction tactile
commutation "clair/foncé
ARDTEOP_TRIANGULATION
Triangulation
Suppression de l'arrière-plan
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_VOLUMEN
Volume
Moyens
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Matériau de la surface optique
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique ASA
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
0,49ms
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Résolution
1mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
100mA
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
18mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
56,2mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
40mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
32,2mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
5
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
3V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
630nm
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
Diamètre de la tache lumineuse au point focal
4mm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
12 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 60
ARDTEEL_TOTZONE
Zone morte
0 - 60
ARDTEEL_MESSBEREICH
Plage de mesure
60 - 550
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques