??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone conforme NSF 372
DTUBO
Øe Tubo
D1
D2
mm
D2IN
Pollici
L1
mm
L1IN
Pollici
L2
mm
L2IN
Pollici
CH
mm
CH2
mm
G
- g
OZ
- oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
NSF 169
CONF2
Conformità
M.O.C.A.
CONF3
Conformità
1935/2004/EC
CONF4
Conformità
2023/2006/EC
CONF5
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Applicazioni per alimenti e bevande
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione