F0030031
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MF Line - Push-in Fittings for Food and Beverage Applications
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mf_line_push-in_fittings_for_food_and_beverage_applications/mf1320-20female20straight.prj},{NB=F0030031},{CODE=F0030031},{TYPE=MF13 06 18},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{DTUBO=6},{D1=G1/8},{D1IN=},{D2=11,9},{D2IN=.468},{L1=7},{L1IN=.276},{L2=26},{L2IN=1.024},{L3=},{L3IN=},{CH=12},{CH2=},{G=-},{OZ=-},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications},{NBCUSTOM=F0030031},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MF_Line_-_Push-in_Fittings_for_Food_and_Beverage_Applications\\MF13 - Female Straight\\MF13.csv},{NNCUSTOM=MF13},{NTCUSTOM=Female Straight},{LINACUSTOM=F0030031},{STEPFILE=F0030031}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
F0030031
F0030031
TYPE
Type
MF13 06 18
MF13 06 18
MAT
Material
Brass Compliant NSF 372
DTUBO
Øe Tube
6
6
D1
G1/8
G1/8
D2
11,9
11,9
mm
D2IN
.468
.468
인치
L1
7
7
mm
L1IN
.276
.276
인치
L2
26
26
mm
L2IN
1.024
1.024
인치
CH
12
12
mm
G
-
g
OZ
-
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
NSF 169
CONF2
Conformity
M.O.C.A.
CONF3
Conformity
1935/2004/EC
CONF4
Conformity
2023/2006/EC
CONF5
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Food and Beverage Applications
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도