??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone conforme NSF 372
DTUBO
Øe Tubo
D2
mm
D2IN
Pollici
L1
mm
L1IN
Pollici
G
- g
OZ
- oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
CONF2
Conformità
M.O.C.A.
CONF3
Conformità
1935/2004/EC
CONF4
Conformità
2023/2006/EC
CONF5
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Applicazioni per alimenti e bevande
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione