F0831010
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MF Line - Push-in Fittings for Food and Beverage Applications
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mf_line_push-in_fittings_for_food_and_beverage_applications/mf9320-20chek20valve.prj},{NB=F0831010},{CODE=F0831010},{TYPE=MF93 04 04},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{DTUBO=4},{D2=9},{D2IN=.354},{L1=40,9},{L1IN=1.610},{G=11,782},{OZ=.415},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications},{DATAULTAGG=12/13/2022},{NBCUSTOM=F0831010},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MF_Line_-_Push-in_Fittings_for_Food_and_Beverage_Applications\\MF93 - Chek valve\\MF93.csv},{NNCUSTOM=MF93},{NTCUSTOM=Chek valve},{LINACUSTOM=F0831010},{STEPFILE=F0831010},{PNGFILE=MF93},{DWGFILE=MF93}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
F0831010
F0831010
TYPE
Type
MF93 04 04
MF93 04 04
MAT
Material
Brass Compliant NSF 372
DTUBO
Øe Tube
4
4
D2
9
9
mm
D2IN
.354
.354
인치
L1
40,9
40,9
mm
L1IN
1.610
1.610
인치
G
11,782
11,782
g
OZ
.415
.415
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
NSF 169
CONF2
Conformity
M.O.C.A.
CONF3
Conformity
1935/2004/EC
CONF4
Conformity
2023/2006/EC
CONF5
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Food and Beverage Applications
DATAULTAGG
12/13/2022
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도