??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
MK31
FUNCTION
功能版本
QR: 带快速释放
IV
输入电压
24: 24V DC
MAST
电机&螺杆代码
A7: 2500rpm,螺杆导程7mm
S
行程
POS
制动位置
mm
输入参数值: POS
制动位置
mm
cm
inch
ft
A
缩回长度
mm
输入参数值: A
缩回长度
mm
cm
inch
ft
B
伸出长度
270 mm
FC
前固定端
D1
不含衬套孔径(D1)
ø12 mm
D2
含衬套孔径(D2)
mm
RC
后固定端
1: 塑膠剖槽
D12
不含衬套孔径(D1)
ø10.2
D22
含衬套孔径(D2)
N/A
POORC
后固定端孔位角度
PF
位置回饋
OPT
安全选项
RESERVED
保留码
0
CABLE
电源线长
PUSH
最大负载推力
4000 N
PULL
最大负载拉力
2000 N
SLA
最大自锁力
4000 N
TSNL
空载速度
6.8 mm/s
TSFL
全载速度
4.9 mm/s
TCNL
空载平均电流
1.0 A
TCFL
全载平均电流
3.5 A
下载CAD模型
预览