ML1800-080-B
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
ML
ML 1800
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ml/ml_1800/ml_1800_tab.prj},{NB=ML1800-080-B(0-200-senza000)},{CODICE=ML1800-080-B},{VER=0.000},{CU=80},{F0=1925},{F1=3763},{L=245},{LMIN=165},{CX=0},{PX=200},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0},{P=200},{V=0},{S=9.62},{W=1.57},{RC=1},{PMIN=20},{FX='senza','senza','FSA50','FSA 50'},{R1=0,'-'},{R4=0,'-'},{R2=0,'-'},{R5=0,'-'},{R3=0,'-'},{R6=0,'-',1,'PA-AS',2,'PA-BTS',3,'PA-E',4,'PA-MWS',5,'PA-RT',6,'PA-S',7,'PA-TWS'},{T1=0,'-'},{T2=0,'-'},{T3=0,'-'},{T4=0,'-',1,'S-F (tubo HY 400)',2,'H-F90 (tubo HY 400)',3,'H-F90L (tubo HY 400)',4,'H-F45 (tubo HY 400)'},{T5=0,'-',1,'SHF-R (tubo HY 250)',2,'HF-R90 (tubo HY 250)',3,'HF-R45 (tubo HY 250)'},{CS1=0,'-'},{PRA=5.000},{PPATH=../ml_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
ML1800-080-B
ML1800-080-B
CU
Stroke
80
80
mm
F0
Nominal initial force
1925
daN
F1
Nominal final force
3763
3763
daN
L
Total length
245
245
mm
LMIN
Minimum length
165
165
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
LX
Length at compression end
245.0
245.0
mm
F0X
Initial force with PX
1925.0
daN
F1X
Final force with CX/PX
3763.0
3763.0
daN
FIS
Fixing
senza
FSA 50
senza
FSA 50
CS
Connection type
-
-
R
Joint
-
-
T
Hose
-
-
mm
P
Nominal charging pressure
200
bar
V
Volume
0
0
cm³
W
Weight
1.57
1.57
Kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도