??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 4000 140 x 190
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 4000 140 x 190
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
140 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 4000 140 x 190
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
136 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
150 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 14
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
230 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
58 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
190 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
830 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
92 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione