??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5000-B 70 x 110
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5000-B 70 x 110
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
70 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5000-B 70 x 110
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
61 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
71 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 10
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
83 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
5 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
110 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
130 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
80 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/spannsaetze-zur-welle-nabe-verbindung/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung