MM020032
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MM Line - Misting Push-in Fittings, 80 bar Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mm_line_misting_push-in_fittings_80_bar_inch_npt/mm12_parallel_straight_male.prj},{NB=MM020032},{NAME=MM020032},{CODE=MM020032},{TYPE=MM12 1/4 G1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=1/4},{D1=G1/4},{D2=11,7},{D2IN=.461},{D3=16},{D3IN=.630},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=24,9},{L2IN=.980},{CH1=12},{CH2=5},{G=-},{OZ=-},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Misting circuits},{NBCUSTOM=MM020032},{NNCUSTOM=MM12},{NTCUSTOM=Parallel Straight , male},{LINACUSTOM=MM020032},{STEPFILE=MM020032},{PNGFILE=MM12},{DWGFILE=MM12},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
MM020032
MM020032
CODE
Code
MM020032
MM020032
TYPE
Type
MM12 1/4 G1/4
MM12 1/4 G1/4
MAT
Material
Brass Nickel Plated
VAR_TUBO
Øe Tube
1/4
1/4
D1
G1/4
D2
11,7
11,7
mm
D2IN
.461
.461
in
D3
16
16
mm
D3IN
.630
.630
in
L1
10
mm
L1IN
.394
in
L2
24,9
24,9
mm
L2IN
.980
.980
in
CH1
12
12
mm
CH2
5
5
mm
G
-
g
OZ
-
oz
WT
Working TePMerature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
80
bar
WPP
Working Pressure (max)
1160
psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Misting circuits
NN
0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도