??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
NAME
Nome
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Brass Nickel Plated
VAR_TUBO1
Øe Tubo1
VAR_TUBO2
Øe Tubo2
D1
mm
D1IN
in
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
80 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
1160 psi
CONF1
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Misting circuits
NN
0 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione