MM163050
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MM Line - Misting Push-in Fittings, 80 bar Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mm_line_misting_push-in_fittings_80_bar_inch_npt/mm26_union.prj},{NB=MM163050},{NAME=MM163050},{CODE=MM163050},{TYPE=MM26 1/4 3/8},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO1=1/4},{VAR_TUBO2=3/8},{D1=12},{D1IN=.472},{D2=16},{D2IN=.630},{L1=37,5},{L1IN=1.476},{G=24,1},{OZ=.850},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Misting circuits},{NBCUSTOM=MM163050},{NNCUSTOM=MM26},{NTCUSTOM=Union},{LINACUSTOM=MM163050},{STEPFILE=MM163050},{PNGFILE=MM26},{DWGFILE=MM26},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
MM163050
MM163050
CODE
Code
MM163050
MM163050
TYPE
Type
MM26 1/4 3/8
MM26 1/4 3/8
MAT
Material
Brass Nickel Plated
VAR_TUBO1
Øe Tube1
1/4
1/4
VAR_TUBO2
Øe Tube2
3/8
3/8
D1
12
12
mm
D1IN
.472
.472
in
D2
16
16
mm
D2IN
.630
.630
in
L1
37,5
37,5
mm
L1IN
1.476
1.476
in
G
24,1
24,1
g
OZ
.850
.850
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
80
bar
WPP
Working Pressure (max)
1160
psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Misting circuits
NN
0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도