MM4000-8-W
CKD
조질·조압기기
필터
오일 미스트 필터 중압 시리즈 MM※000
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/filter/mm3000_mm8000_w/mm3000_mm8000_w_asmtab.prj},{NB=MM4000-8-W},{MODEL=MM4000},{PS=8},{ST1='8','8 : 1/4','10','10 : 3/8','15','15 : 1/2'},{PTT=},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{OPT4=},{ST3='','Blank : Without differential pressure detection port'},{OPT5=},{DU=},{AT=},{ST4='','Blank : Not attached','A8','A8*W : 1/4 pipe adaptor set','A10','A10*W : 3/8 pipe adaptor set','A15','A15*W : 1/2 pipe adaptor set','A20','A20*W : 3/4 pipe adaptor set'},{ATH=},{BKT=},{BTC=B420},{PPATH=assemblies/mm3000_mm8000_w_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
기종 형번
MM4000
MM4000
PS
접속 구경
8 : 1/4
10 : 3/8
15 : 1/2
8 : 1/4
10 : 3/8
15 : 1/2
PTT
배관 나사 종류
기호 없음 : Rc나사
N : NPT 나사
G : G나사
기호 없음 : Rc나사
N : NPT 나사
G : G나사
OPT1
드레인 배출
기호 없음 : 수동 드레인 콕 부착
F1 : NC 타입 오토 드레인 (무가압 시 배출 없음) 드레인 배출구 Rc1/8 최고 사용 압력 1.5MPa, 최고 사용 온도45℃
기호 없음 : 수동 드레인 콕 부착
F1 : NC 타입 오토 드레인 (무가압 시 배출 없음) 드레인 배출구 Rc1/8 최고 사용 압력 1.5MPa, 최고 사용 온도45℃
OPT2
메탈 볼
기호 없음 : 메탈 볼
기호 없음 : 메탈 볼
OPT3
엘리먼트
기호 없음 : M타입(공칭 0.01μm;잔류 유분 0.01mg/m3)
S : S타입(0.3μm;잔류 유분 0.5mg/m3)
X : X type (deodorization; remaining oil 0.003 mg/m^3)
기호 없음 : M타입(공칭 0.01μm;잔류 유분 0.01mg/m3)
S : S타입(0.3μm;잔류 유분 0.5mg/m3)
X : X type (deodorization; remaining oil 0.003 mg/m^3)
OPT4
차압 검출
기호 없음:차압 검출 포트 없음
기호 없음:차압 검출 포트 없음
OPT5
흐름 방향
기호 없음 : 표준 흐름(좌→우)
X1 : Reverse flow (right-->left)
기호 없음 : 표준 흐름(좌→우)
X1 : Reverse flow (right-->left)
DU
표시 단위
기호 없음:MPa표시, Rc나사
기호 없음:MPa표시, Rc나사
AT
어태치먼트(첨부)
기호 없음:첨부 없음
A8*W : 1/4배관 어댑터 세트
A10*W : 3/8배관 어댑터 세트
A15*W : 3/8배관 어댑터 세트
A20*W : 3/4배관 어댑터 세트
기호 없음:첨부 없음
A8*W : 1/4배관 어댑터 세트
A10*W : 3/8배관 어댑터 세트
A15*W : 3/8배관 어댑터 세트
A20*W : 3/4배관 어댑터 세트
ATH
어댑터 나사 종류
없음
없음
BKT
브래킷(첨부)
기호 없음:첨부 없음
BW : C형 브래킷
기호 없음:첨부 없음
BW : C형 브래킷
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도