MM890002
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MM Line - Misting Push-in Fittings, 80 bar Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mm_line_misting_push-in_fittings_80_bar_inch_npt/mm99_nozzle.prj},{NB=MM890002},{NAME=MM890002},{CODE=MM890002},{TYPE=MM99 10-24 ø0,20},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=10-24},{D2=0,20},{D2IN=.008},{G=9,9},{OZ=.349},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Misting circuits},{NBCUSTOM=MM890002},{NNCUSTOM=MM99},{NTCUSTOM=Nozzle},{LINACUSTOM=MM890002},{STEPFILE=MM890001},{PNGFILE=MM99},{DWGFILE=MM99},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
MM890002
MM890002
CODE
Code
MM890002
MM890002
TYPE
Type
MM99 10-24 ø0,20
MM99 10-24 ø0,20
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
10-24
UNC
D2
0,20
0,20
mm
D2IN
.008
.008
in
G
9,9
g
OZ
.349
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
80
bar
WPP
Working Pressure (max)
1160
psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Misting circuits
NN
0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도