VEITH - Schneidbuchse MMR - 20x3.2x3.21x22
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Mit Bund - Form B, D und F
Mit Freiwinkel
Powered by
CAD모델 선택
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-b_mit_bund/mit_freiwinkel/mmr.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MMR - 20x3.2x3.21x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MMR},{D1=20},{A=3.20},{B=3.21},{C=11.0},{D2=23},{L1=22},{L3=5},{AUSWAHL=0},{R1=0.20},{L2=5.0},{WSK=0.000},{W=1.500},{VS=0},{MAT=HSS},{HRC=60 - 64},{R2=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
VB
Bezeichnung
Schneidbuchse
KB
Kurzbez.
MMR
D1
Außen-Ø m5
20
20
mm
A
Kurze Schneidkantenlänge +0.02
mm
값 입력 A
Kurze Schneidkantenlänge +0.02
mm
cm
inch
ft
확인
B
Lange Schneidkantenlänge +0.02
mm
값 입력 B
Lange Schneidkantenlänge +0.02
mm
cm
inch
ft
확인
C
Max. Diagonale
11.0
11.0
mm
D2
Bund-Ø -0.25
23
23
mm
L1
Länge +0.5
22
25
28
30
32
35
22
25
28
30
32
35
mm
L3
Bundlänge +0.25
5
mm
AUSWAHL
Sonder - Abmessung / Standard - Abm.
Standard - Abmessung
Sonder - Abmessung
Standard - Abmessung
Sonder - Abmessung
R1
Eckenradius
0.20
0.20
mm
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
5.0
5.0
mm
WSK
Freiwinkel - Schneidkante
0.000
0.000
Grad
W
Freiwinkel
1.500
1.500
Grad
VS
Verdrehsicherung
0
0
Grad
MAT
Werkstoff
HSS
HRC
Härte
60 - 64
HRC
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도