MMX224-SD2-109-50-30-K-3-A
MARUYASU
MINI series
MMX224
SD2
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{maruyasu/mini_series/mmx224/sd2/standard/sd2_standard_asmtab.prj},{NB=MMX224-SD2-109-50-30-K-3-A(90)},{TYPE=STD},{MOT=SD2},{SPT=STD},{TT=Standard},{W=50},{L=30},{L1=0},{L2=0},{PW=90W},{NUM=22},{ST=K-3},{MT=A},{V=1},{POD=90},{POT=0},{AN=0},{XCF=0},{PART1=MMX224_FL_1},{PART2=MMX224_D_2_1},{PART3=MMX224_T_1_1},{MIDP3=},{PART4=MMX224_T_1_1},{PART5=-},{PART6=-},{PAT7=-},{PART8=-},{PART9=-},{PART10=-},{PART11=-},{PPATH=../../parts/mmx224_asmtpl.prj},{NOTE=The lubrication port is attached to the underside of the chain cover depend of Speed type.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TT
Type of tail
Standard
RE1
RE2
RE3
BL1
BL2
BL3
Standard
RE1
RE2
RE3
BL1
BL2
BL3
W
Belt Width
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
600.000
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
600.000
mm
L
Length (Min.L>= Belt widthX1.5)
cm
값 입력 L
Length (Min.L>= Belt widthX1.5)
mm
cm
inch
ft
확인
PW
Power
90W
W
ST
Speed type
K-3
K-3.6
K-5
K-6
K-7.5
K-9
K-12.5
K-15
K-18
K-25
K-30
K-36
K-50
K-60
K-75
K-90
K-100
K-120
K-150
K-180
U-3
U-3.6
U-5
U-6
U-7.5
U-9
U-12.5
U-15
U-18
U-25
U-30
U-36
U-50
U-60
U-75
U-90
U-100
U-120
U-150
U-180
DC-3.6
DC-12.5
DC-50
K-3
K-3.6
K-5
K-6
K-7.5
K-9
K-12.5
K-15
K-18
K-25
K-30
K-36
K-50
K-60
K-75
K-90
K-100
K-120
K-150
K-180
U-3
U-3.6
U-5
U-6
U-7.5
U-9
U-12.5
U-15
U-18
U-25
U-30
U-36
U-50
U-60
U-75
U-90
U-100
U-120
U-150
U-180
DC-3.6
DC-12.5
DC-50
MT
Motor type
Sumitomo
Oriental
Sumitomo
Oriental
V
Voltage
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
V
POD
Position of driver
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도