MMX224-VG-SD2-CF-109-50-62-K-7.5-A
MARUYASU
MINI series
MMX224
SD2
VG (Meandering Less)
Powered by
CAD모델 선택
{maruyasu/mini_series/mmx224/sd2/vg_meandering_less/sd2_cf_vg_asmtab.prj},{NB=MMX224-VG-SD2-CF-109-50-62-K-7.5-A(Acclivity_17_45_90_0)},{TYP=Acclivity},{TYPE=VG},{MOT=SD2},{SPT=CF},{TT=Standard},{W=50},{L1=17},{L2=45},{AN=0},{PW=90W},{NUM=171},{ST=K-7.5},{MT=A},{V=1},{POD=90},{POT=0},{LX=[60:199]},{LXIVH=[60:199]},{XCF=1},{PART1=MMX224_FL_1},{PART2=MMX224_D_2_2},{PART3=MMX224_T_1_2},{MIDP3=MMX224_T_1_2},{PART4=MMX224_T_4},{PART5=-},{PART6=-},{PAT7=-},{PART8=-},{PART9=MMX224_CF_1},{PART10=-},{PART11=-},{PPATH=../../parts/mmx224_cf_asmtpl.prj},{NOTE=The lubrication port is attached to the underside of the chain cover depend of Speed type.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
Acclivity
Acclivity
TT
Type of tail
Standard
RE1
RE2
RE3
Standard
RE1
RE2
RE3
W
Belt Width
50
75
100
150
200
250
300
400
500
600
50
75
100
150
200
250
300
400
500
600
mm
L1
L1 Length
cm
값 입력 L1
L1 Length
mm
cm
inch
ft
확인
L2
L2 Length
cm
값 입력 L2
L2 Length
mm
cm
inch
ft
확인
L
Length (Min.L>= Belt widthX1)
62
cm
AN
Angle
°
PW
Power
90W
W
ST
Speed type
K-7.5
K-9
K-12.5
K-15
K-18
K-25
K-30
K-36
K-50
K-60
K-75
K-90
K-100
K-120
K-150
K-180
U-7.5
U-9
U-12.5
U-15
U-18
U-25
U-30
U-36
U-50
U-60
U-75
U-90
U-100
U-120
U-150
U-180
IVH-7.5
IVH-9
IVH-12.5
IVH-15
IVH-18
IVH-25
IVH-30
IVH-36
IVH-50
IVH-60
IVH-75
IVH-90
IVH-100
IVH-120
IVH-150
IVH-180
DC-12.5
DC-50
K-7.5
K-9
K-12.5
K-15
K-18
K-25
K-30
K-36
K-50
K-60
K-75
K-90
K-100
K-120
K-150
K-180
U-7.5
U-9
U-12.5
U-15
U-18
U-25
U-30
U-36
U-50
U-60
U-75
U-90
U-100
U-120
U-150
U-180
IVH-7.5
IVH-9
IVH-12.5
IVH-15
IVH-18
IVH-25
IVH-30
IVH-36
IVH-50
IVH-60
IVH-75
IVH-90
IVH-100
IVH-120
IVH-150
IVH-180
DC-12.5
DC-50
MT
Motor type
Sumitomo
Oriental
Sumitomo
Oriental
V
Voltage
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
V
POD
Position of driver
mm
값 입력 POD
Position of driver
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도