Emile Maurin 13-117-150
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_11/13_117.prj},{NB=emile_maurin_13-117-150},{REF=13-117-150},{D1=150},{D2=32},{D3=24},{D4=44},{D5=70},{D6=48},{D7=M8},{L1=15},{L2=38},{L3=48},{L4=18},{L5=65},{R1=64},{POIGNEE=23},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM11=-},{DIM111=0.000},{DIM15=20},{DIM16=16},{DIM17=18.3},{DIM18=5},{DIM19=300},{DIM20=19},{WEIGHT=580},{MA=8.000},{MB=6.466},{D33=44.000},{CODE=70711},{DESCRIPTION=VD.150FP+I},{VERS=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-117-150
13-117-150
D1
150
150
mm
D2
32
32
mm
D3
24
24
mm
D4
44
44
mm
D5
70
70
mm
D6
48
48
mm
D7
M8
M8
L1
15
15
mm
L2
38
38
mm
L3
48
48
mm
L4
18
18
mm
L5
65
65
mm
R1
64
64
mm
POIGNEE
Dia. poignée
23
23
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도