Emile Maurin 13-293-140-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_29
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_29/13_293_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_13-293-140-16_0},{REF=13-293-140-16},{ANGLE=0},{D1=140},{D2=16},{D3=24},{D4=35.07},{L1=19},{L2=46.2},{L3=26.0},{L4=4},{DP=24},{INFOS=INFOTEXTE},{VS=GN 184-22},{PPATH=13_291/13_291_asmtpl.prj},{FARBE=GRIS},{NORMNR= GN 924.7},{FARBER=0.750},{FARBEG=0.750},{FARBEB=0.750},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-293-140-16
13-293-140-16
ANGLE
0
90
0
90
°
D1
140
140
mm
D2
H7
16
16
mm
D3
24
24
mm
D4
35.07
35.07
mm
L1
19
19
mm
L2
~
46.2
46.2
mm
L3
26.0
26.0
mm
L4
4
mm
DP
Ø Poignée
24
24
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸