Emile Maurin 13-322-140-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_32
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_32/13_322.prj},{NB=emile_maurin_13-322-140-16},{REF=13-322-140-16},{IND=Embrayage ESM 13-24},{FORM=En tirant},{D1=140},{D2=16},{D2X=14,16},{D3=32},{D4=21},{L1=32.5},{L2A=20},{L3A=6},{W=4},{KUPPLUNG=2},{DURCHM=23},{B=16.5},{W1=24.000},{L2=36},{W2=27.000},{D5=104.000},{D6=123.000},{L3=11.000},{R1=2.000},{R2=1.600},{B1=5.000},{R3=3.000},{C=3.500},{T=2.300},{D13=10.0},{D14=18.0},{L11=56.0},{L13=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-322.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-322-140-16
13-322-140-16
IND
Indication
Embrayage ESM 13-24
FORM
Forme
En tirant
D1
140
140
mm
D2
H7
16
16
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도