Emile Maurin 13-345-140-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_34
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_34/13_345.prj},{NB=emile_maurin_13-345-140-14},{REF=13-345-140-14},{IND=Embrayage ESM 13-26},{FORM=En poussant},{D1=140},{D2=14},{D3=32},{D4=21},{L1=48},{L2A=20},{L3A=6},{W=4},{KUPPLUNG=2},{DURCHM=23},{B=16.5},{W1=24.000},{L2=36},{W2=27.000},{D5=104.000},{D6=123.000},{L3=11.000},{R1=2.000},{R2=1.600},{B1=5.000},{R3=3.000},{C=3.500},{T=2.300},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-345.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-345-140-14
13-345-140-14
IND
Indication
Embrayage ESM 13-26
FORM
Forme
En poussant
D1
140
140
mm
D2
H7
14
14
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸