Emile Maurin 13-473-200
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_47
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_47/13_473.prj},{NB=emile_maurin_13-473-200},{REF=13-473-200},{D1=200},{D3=40},{L1=24},{L2=44},{L3=22},{S1=14},{BRAS=4},{EPAISSEUR=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{X1=16.908},{PARTNUMBER=227.4-200-V14-A},{Y1=24.781},{R1=30.000},{NORMNR=GN 227.4},{X2=24.781},{Y2=16.908},{X3=32.431},{Y3=12.563},{R3=10.000},{X4=54.709},{Y4=11.200},{R4=14.000},{X5=68.315},{Y5=30.952},{X6=30.952},{Y6=68.315},{R6=75.000},{X7=11.200},{Y7=54.709},{R7=14.000},{X8=12.563},{Y8=32.431},{R8=10.000},{RA=36.406},{RA1=88.000},{RA2=3.000},{RV=9.050},{D2=14.000},{WEIGHT=0.800},{ECCN=84819000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-473-200
13-473-200
D1
200
200
mm
D3
40
40
mm
L1
24
24
mm
L2
~
44
44
mm
L3
22
22
mm
S1
H11
14
14
mm
BRAS
Nb de bras
4
4
EPAISSEUR
Epaisseur de la tôle
2.5
2.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도