Emile Maurin 13-499-250
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_49
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_49/13_499.prj},{NB=emile_maurin_13-499-250},{REF=13-499-250},{MAT=Acier},{D1=250},{D2=17},{D3=45},{L1=28},{L2=52},{L3=30},{BRAS=5},{EPAISSEUR=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 227.2},{ZG=28},{X1=18.570},{Y1=38.228},{R1=42.000},{X2=30.619},{Y2=29.474},{X3=40.327},{Y3=26.728},{R3=10.000},{X4=64.346},{Y4=32.940},{R4=17.500},{X5=73.418},{Y5=61.074},{X6=35.397},{Y6=88.698},{R6=95.500},{X7=11.443},{Y7=71.376},{R7=17.500},{X8=12.958},{Y8=46.613},{R8=10.000},{RA=43.006},{RA1=108.000},{RA2=3.000},{V=5.000},{O=10.800},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-499-250
13-499-250
MAT
Matière
Acier
D1
250
250
mm
D2
H9
17
17
mm
D3
45
45
mm
L1
28
28
mm
L2
~
52
52
mm
L3
30
30
mm
BRAS
Nb de bras
5
5
EPAISSEUR
Epaisseur de la tôle
3.0
3.0
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도