??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-565-350
POS
Position
D1
350 mm
D2
H7
20 mm
D3
35 mm
D4
82 mm
D5
33 mm
D6
70 mm
H2
90 mm
L1
38 mm
L2
14 mm
L3
25 mm
L4
19 mm
L5
82 mm
L6
38 mm
L7
110 mm
L8
148 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注