Emile Maurin 13-602-200-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_60
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_60/13_602_606.prj},{NB=emile_maurin_13-602-200-20},{REF=13-602-200-20},{COULEUR=Pelliculé noir},{VERS=Moyeu lisse},{FINITION=Poignée tournante},{D1=200},{D2H7=20},{D3=42},{D4=36.0},{L1=24},{L2=45},{L3=20.5},{L4=16.0},{L5=85.0},{L6=77.5},{DIA=25},{INFOS=INFOTEXTE},{INFOSX=13-602.txt},{PARTNUMBER=GN 923-200-B20-R-SW},{D2=B20},{D2X=18,20},{VS=GN 184-32},{FARBEVIS=schwarz, strukturmatt},{MAT=Aluminium-Druckguss},{WEIGHT=0.8890},{CTN=84879090},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-602-200-20
13-602-200-20
COULEUR
Pelliculé noir
Pelliculé noir
VERS
Version
Moyeu lisse
FINITION
Poignée tournante
D1
200
200
mm
D2H7
20
20
mm
D3
42
42
mm
D4
36.0
36.0
mm
L1
24
24
mm
L2
~
45
45
mm
L3
20.5
20.5
mm
L4
16.0
16.0
mm
L5
85.0
85.0
mm
L6
77.5
77.5
mm
DIA
Ø poignée
25
25
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도