Emile Maurin 13-603-200-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_60
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_60/13_603_607.prj},{NB=emile_maurin_13-603-200-20},{REF=13-603-200-20},{COULEUR=Pelliculé noir},{VERS=Moyeu rainuré},{FINITION=Sans poignée},{D1=200},{D2H7=20},{D3=42},{D4=36.0},{L1=24},{L2=45},{L3=20.5},{L4=16.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFOSX=13-603.txt},{PARTNUMBER=GN 923-200-K20-A-SW},{D2=K20},{D2X=18,20},{ZG=25},{VS=GN 184-32},{FARBEVIS=schwarz, strukturmatt},{MAT=Aluminium-Druckguss},{WEIGHT=0.7650},{CTN=84879090},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-603-200-20
13-603-200-20
COULEUR
Pelliculé noir
Pelliculé noir
VERS
Version
Moyeu rainuré
FINITION
Sans poignée
D1
200
200
mm
D2H7
20
20
D3
42
42
mm
D4
36.0
36.0
mm
L1
24
24
mm
L2
~
45
45
mm
L3
20.5
20.5
mm
L4
16.0
16.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸